Medición de madera con cámaras 3D estéreo Ensenso N20

Medición de madera con dos cámaras 3D estéreo Ensenso

Medición de madera con cámaras 3D

La demanda de madera de alta calidad procedente de la silvicultura sostenible va en aumento. La clasificación rápida y económica de la madera en rollo con ayuda de las cámaras 3D estéreo Ensenso N20 ofrece al sector maderero un considerable potencial de ahorro. Además, la medición totalmente electrónica de la madera en tronco permite detectar de forma temprana las propiedades de la madera relevantes para el producto, con el fin de optimizar los procesos de producción posteriores. En este sentido, la medición a la llegada a la planta en el patio de madera en tronco desempeña un papel fundamental en la evaluación y clasificación de cada tronco: cuanto más rápidos y precisos sean los datos de medición, más eficiente será el proceso.

La medición de madera con las cámaras 3D estéreo Ensenso N20 ahorra tiempo y dinero gracias a una medición más rápida y a la disponibilidad inmediata de los datos. La medición totalmente electrónica de la madera permite, por ejemplo, que el guardabosques o el responsable del aserradero determinen con mayor facilidad si el roble de 150 años de edad puede realmente convertirse en las valiosas tablas macizas para suelos que se esperan, o si, debido a daños no visibles a simple vista, como la podredumbre del corazón o cavidades, solo servirá para chapa.

Además de los costes de personal, también se reduce considerablemente el desperdicio de madera, una materia prima de gran valor. De este modo, nuestras cámaras Ensenso no solo contribuyen a optimizar los beneficios en el sector maderero, sino también a la sostenibilidad en la silvicultura.

La madera se mide con dos cámaras 3D estéreo Ensenso
Sistema de medición con dos cámaras 3D estéreo Ensenso

¿Cómo funciona la medición 3D de la madera?

«Las cámaras están dispuestas en un sistema de medición alrededor del tronco y lo enfocan desde un lado», explica Michael Beer, responsable del proyecto de Jörg Elektronik GmbH. «Para realizar la medición, el sistema se desplaza a lo largo del tronco o el tronco se desplaza a través del sistema». La medición consta, según las necesidades, de hasta cuatro cámaras 3D estéreo Ensenso N20, que capturan imágenes simultáneamente durante el proceso de medición. Estas imágenes se analizan píxel a píxel y se fusionan.

De este modo, se puede determinar la distancia de cada punto con respecto a un plano de calibración. A partir de estos valores de distancia de las imágenes tomadas simultáneamente se elaboran perfiles parciales del tronco. Estos subperfiles se integran en una imagen global mediante algoritmos de alta densificación.

A partir de los datos 3D recopilados durante el recorrido de medición, se calculan los datos maestros, que se utilizan, entre otras cosas, para la facturación. La calidad y la cantidad de madera determinadas definen el valor del tronco para los empresarios forestales y los propietarios de aserraderos. Además, el sistema de captura 3D permite lograr rápidamente una optimización precisa y eficiente del corte, lo que se traduce en una optimización efectiva de los costes.

Sistema de medición con dos cámaras 3D estéreo Ensenso
Sistema de medición con dos cámaras 3D estéreo Ensenso

«La cámara 3D estéreo Ensenso N20 nos ha convencido por su gran precisión y su diseño compacto».

— Michael Beer, Jörg Elektronik —
Resultado de la medición en 3D
La medición de madera con las cámaras 3D estéreo Ensenso permite a los usuarios obtener una alta precisión de medición y determinar de forma objetiva la calidad de la madera

Perspectiva

Michael Beer, de Jörg Elektronik, ha tomado la decisión correcta. De este modo, el líder del mercado en la medición de madera en troncos amplía con éxito su cartera con otra solución prometedora. Esto también complace al guardabosques, quien asimismo se beneficia de la eficiente valoración de sus robles de 150 años. Ahora dispone de más tiempo para el cuidado de las plantaciones jóvenes en su bosque gestionado de forma sostenible.

Jörg Elektronik GmbH

Técnica de escaneo del logotipo JE

Este proveedor de equipos para parques de madera en rollo ofrece sistemas completos para la industria maderera: adquisición de datos de medición (con cámaras Ensenso), control de máquinas, registro de datos de producción y soluciones de oficina.

Cámara Ensenso 3D

Modelo utilizado: Ensenso N20

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Desde hace más de diez años, redacta comunicados de prensa e informes de aplicaciones y diseña temas corporativos y comunicaciones técnicas sobre productos con la experiencia correspondiente. Gracias a su experiencia en comunicación estratégica B2B, formula mensajes precisos y ofrece contenidos fundados y técnicamente sólidos, siempre con la vista puesta en la autenticidad y la claridad.