Ayuda de A hasta Z

Soporte integral de fabricante

Con IDS NXT podrá disfrutar de un servicio de soporte integral para resolver todas sus dudas y problemas. Desde el diseño de concepto hasta la integración y ejecución de la aplicación en una cámara inteligente IDS NXT en sus instalaciones, pasando por el entrenamiento del sistema de evaluación de imágenes y la creación de la secuencia de análisis en forma de app de visión artificial, IDS es su primer y único interlocutor para todo lo que necesite.

FAQ

Aquí encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre IDS NXT

¿Cómo se carga en la cámara la aplicación de procesamiento de imágenes creada en IDS lighthouse?

Conéctese a la cámara a través de IDS NXT cockpit. A continuación, cargue y active la red neuronal entrenada desde AI Vision Studio con una app de visión artificial.

Si ha creado una aplicación de visión artificial en IDS lighthouse, el procedimiento es muy similar. Utilice el Vision App Manager de IDS NXT cockpit para cargar, configurar o eliminar aplicaciones.

¿Cuántas apps de visión artificial puede ejecutar una cámara al mismo tiempo?

Se pueden ejecutar varias aplicaciones de visión artificial a la vez.

No obstante, solo puede haber una app de visión artificial activa utilizando el acelerador de IA de una cámara IDS NXT, es decir, ejecutando redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés). Si desea ejecutar secuencias de tareas de análisis basadas en IA, también lo puede hacer en una sola aplicación. Con el editor basado en bloques de IDS lighthouse puede crear fácilmente este tipo de secuencias.

¿En cuántas cámaras puedo ejecutar la app de visión artificial que he creado?

Puede utilizar las apps de visión artificial creadas en IDS lighthouse en todas las cámaras IDS NXT que desee, sin costes de licencia adicionales ni limitaciones técnicas.

Los costes de licencia se limitan a la licencia de uso inicial que tiene que adquirir para las cámaras y AI Vision Studio.

¿En las cámaras IDS NXT necesito siempre una app de visión artificial o es suficiente con una red neuronal entrenada?

Para ejecutar redes neuronales en las cámaras IDS NXT se necesita un flujo de trabajo en forma de aplicación. Una app de visión artificial determina cómo y cuándo se captan las imágenes y se envían al sistema de IA para su evaluación. El procesamiento posterior y la comunicación de los resultados también vienen determinados por la aplicación.

Existen aplicaciones de visión artificial para tareas de clasificación y detección. Para configurar estas aplicaciones solo puede utilizar las redes entrenadas por usted.

Con ayuda de nuestro AI Vision Studio basado en la nube puede crear sus propios flujos de trabajo para sus redes en formato aplicación, utilizando para ello el editor basado en bloques o el asistente de aplicaciones. A continuación, puede validar la red y la app allí mismo mediante datos de prueba antes de cargarlas y ejecutarlas en la cámara a través de IDS NXT cockpit.

Eche un vistazo a nuestro videotutorial sobre creación de aplicaciones.

¿En qué medida están seguros mis datos gráficos en IDS lighthouse?

Nuestro proveedor de hosting Microsoft (Azure Cloud) aplica los más elevados estándares de seguridad y toda una serie de normas ISO que garantizan la seguridad de sus datos.

Usted es el único que decide quién puede acceder a sus datos. Encontrará información adicional sobre el uso de IDS lighthouse con el proveedor de hosting en nuestras condiciones de uso.

¿Puedo crear mis propias funciones en el editor basado en bloques?

Actualmente no se pueden crear bloques de funciones propios para utilizarlos en el editor.

El entorno de desarrollo C++ IDS NXT Vision App Creator es más adecuado, dado que ofrece muchas otras opciones para diseñar aplicaciones de visión artificial.

¿Puedo ejecutar en las cámaras IDS NXT redes neuronales propias no creadas con IDS lighthouse?

Sí, esto es posible para las cámaras IDS NXT de la serie rio/rome, pero para ello deben convertirse a un formato adecuado.

Si ya está entrenando con Keras (con TensorFlow como backend), la conversión de arquitecturas de red como MobileNet se puede realizar sin demasiado esfuerzo. IDS proporciona herramientas específicas para ello, como por ejemplo IDS NXT ferry.

Si necesita más información o ayuda para la conversión, póngase en contacto con el departamento de ventas de IDS o con nuestro equipo de soporte.

¿Puedo utilizar también imágenes tomadas con mi teléfono móvil?

Sí, para entrenar redes en IDS lighthouse puede utilizar también fotos tomadas con un teléfono móvil, ya que la importación se puede realizar simplemente a través de carpetas.

En el webinario "Cómo evaluar la visión basada en IA sin una cámara" que encontrará en nuestro Vision Channel le explicamos exactamente cómo hacerlo.

¿Puedo utilizar/importar datos gráficos de otra cuenta de usuario de IDS lighthouse?

Sí, los conjuntos de datos gráficos pueden exportarse a través del cuadro de diálogo "Configuración básica" e importarse a cualquier cuenta de usuario.

Estos conjuntos de datos también se pueden "compartir" con otros usuarios dentro de IDS lighthouse. Esto permite trabajar de forma colaborativa con los mismos datos. Utilice para ello la función "Colaboración" en los ajustes básicos de un conjunto de datos.

¿Se pueden utilizar redes neuronales artificiales IDS NXT en otras cámaras?

Las redes neuronales artificiales (RNA) no se pueden utilizar en cualquier cámara. IDS lighthouse ha sido desarrollado específicamente para entrenar redes neuronales destinadas al procesamiento de imágenes que se pueden ejecutar en cámaras y software IDS NXT. Las cámaras IDS NXT de las series rio/rome disponen de un núcleo FPGA desarrollado por IDS que ejecuta la inferencia acelerada por hardware. Los modelos IDS malibu trabajan con una unidad especial de procesamiento neuronal (NPU, por sus siglas en inglés) desarrollada por Ambarella. IDS lighthouse proporciona las redes para la plataforma utilizada en el formato adecuado.

Además de REST y OPC UA, ¿qué otros protocolos de comunicación soportan las cámaras IDS NXT?

El concepto basado en apps de las cámaras IDS NXT permite la integración de otros protocolos de comunicación. La app de visión artificial OPC UA Server es un buen ejemplo de este tipo de complementos.

Con la ayuda de Vision App Creator, los usuarios pueden crear sus propios canales de comunicación. El artículo técnico "EyeBot - Vision Guided Robot" describe este caso de uso.

El vídeo "Integración de IDS NXT en la automatización de la producción" explica las opciones de comunicación que existen entre las cámaras IDS NXT y su entorno.

En el asistente de aplicaciones no encuentro mi caso de uso. ¿Qué puedo hacer?

Los casos de uso del asistente de aplicaciones le proporcionan flujos de trabajo sencillos para probar y ejecutar sus redes de clasificación y detección de objetos o anomalías en un nivel básico.

Para generar un flujo de trabajo totalmente personalizado, puede modificar y adaptar la app proporcionada por el asistente en el editor basado en bloques o utilizar el editor para empezar de cero.

También puede ser interesante echar un vistazo a nuestra plataforma de venta online visionpier. Allí encontrará aplicaciones "llave en mano", también para IDS NXT.

No estoy seguro de que IDS NXT sea la solución adecuada para mi aplicación. ¿Puedo probar el producto antes de comprarlo?

Sí, naturalmente, y además sin hardware ni conocimientos expertos sobre inteligencia artificial, procesamiento de imágenes o programación de aplicaciones. Todo lo que necesita es acceso a nuestro AI Vision Studio IDS lighthouse basado en la nube, que como nuevo usuario podrá utilizar de forma totalmente gratuita durante un mes sin limitaciones de funcionalidad.

En el webinario "Cómo evaluar la visión basada en IA sin una cámara" que encontrará en nuestro Vision Channel le explicamos mediante ejemplos cómo realizar esta prueba. De esta forma podrá determinar si IDS NXT es la solución que necesita para su aplicación y si vale la pena invertir en el hardware que se requiere para implementar este sistema.

No puedo cargar la aplicación de procesamiento de imágenes que he creado en mi cámara IDS NXT. ¿A qué se puede deber esto?

Es posible que el firmware de la cámara no sea compatible con la versión con la que creó su app de visión artificial en AI Vision Studio. Pruebe a actualizar el firmware de la cámara. Descargar la última versión de firmware de la cámara

A través de IDS NXT cockpit puede comprobar la versión del firmware y, en caso necesario, actualizarla directamente.

Si el problema persiste, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.

Buscar

¿Está buscando una guía de inicio rápido o quiere información específica sobre el funcionamiento de los componentes del sistema IDS NXT?
En la sección de Manuales de IDS NXT encontrará todo lo que necesita.

Obtenga una imagen completa

En nuestro canal IDS Vision Channel encontrará una gran cantidad de videotutoriales sobre las posibilidades y características que ofrece la solución integral IDS NXT basada en IA, desde los principios fundamentales del aprendizaje profundo hasta la creación de aplicaciones de IA como la detección de objetos o la integración de IDS NXT en la automatización de plantas de producción. Añadimos constantemente nuevos vídeos y contenidos. ¡Suscríbase al canal estrella sobre visión artificial para mantenerse siempre al día!

Resolver sus necesidades específicas de aplicación

El asistente de aplicaciones le ayuda a resolver sus tareas de procesamiento de imágenes de forma adaptada a su aplicación específica. ¿Necesita localizar, contar o clasificar objetos o evaluar sus características para categorizar productos o incluso descartar piezas defectuosas?

Solo tiene que seleccionar el caso de uso predefinido que mejor se adapte a sus necesidades. El asistente de aplicaciones le ayuda a iniciar el proceso de desarrollo con preguntas y consejos fáciles y crea todos los componentes necesarios de la aplicación en forma de proyecto en IDS lighthouse.

Ejemplos de código fuente de apps de visión artificial

¿Le gustaría utilizar el SDK Vision App Creator para diseñar sus propias aplicaciones de procesamiento de imágenes en forma de apps de visión artificial con el acelerador de IA deep ocean? En Github encontrará ejemplos de código fuente C++ adecuados para iniciarse rápidamente en la programación de plataforma abierta de cámaras IDS NXT rio y rome.

Descargas

IDS NXT Experience Kit

IDS NXT Experience Kit contiene todos los componentes necesarios para crear, implementar y ejecutar sus propias aplicaciones de visión artificial basadas en IA.

Además de una licencia de seis meses para el uso de IDS lighthouse, el kit incluye una cámara IDS NXT rio con sensor de color Sony de 1,6 MP, un cable Gigabit Ethernet, una fuente de alimentación, un adaptador de trípode y un objetivo IDS de 16 mm de alta calidad. Con este kit, estará listo para empezar cuando usted quiera.