Productos discontinuados
Nuestros modelos de cámara se fabrican con la máxima garantía y elevada calidad uniforme durante muchos años. Sin embargo, dado que nuestro objetivo en IDS es ofrecerle siempre la mejor solución para sus necesidades, a aveces es necesario sustituir las familias de cámaras más antiguas por nuevos productos.
Cámaras industriales
En estos casos, informamos a nuestros clientes de la discontinuidad de un producto con una antelación mínima de 6 meses.
De esta forma dispone de tiempo para adaptarse al producto sucesor con toda tranquilidad. También puede pedir una cantidad determinada de equipos en un plazo acordado. Las versiones específicas de cliente de estas familias de cámaras no se ven afectadas por estas medidas, de forma que todos los clientes que hayan contratado un producto a medida seguirán recibiendo las entregas conforme a lo acordado.
A partir del momento en el que se anuncia la discontinuidad de una familia o de un modelo de cámara, la compatibilidad con software de IDS solo se garantiza hasta la versión de controlador indicada. Naturalmente seguiremos ofreciendo soporte para estas versiones de controladores. Una vez discontinuado el modelo, ya no se realizarán ni modificaciones ni correcciones de errores en el software.
FAMILIA DE CÁMARA/MODELOS |
FECHA DE DISCONTINUACIÓN |
ÚLTIMO PEDIDO POSIBLE |
COMENTARIO |
NOTIFICACIÓN DE DISCONTINUACIÓN |
|
---|---|---|---|---|---|
IDS NXT rio Rev.1 / IDS NXT rome Rev.1 |
23/08/2023 |
31/08/2023 |
- |
||
GV-548x / UI-148x / UI-348x / UI-548x |
16/02/2023 |
15/03/2023 |
- |
||
UI-154x / UI-554x |
25/10/2022 |
30/11/2022 |
- |
||
UI-359x |
22/9/2022 |
30/11/2022 |
- |
||
UI-5xxxLE |
27/7/2022 |
5/8/2022 |
- |
||
UI-5xxxRE POE |
19/5/2022 |
29/2/2024 |
Update 29/2/2024: Document version 1.2 |
||
UI-337xACP / UI-337xSE / UI-537xCP / GV-537xCP |
8/3/2022 |
30/9/2022 |
- |
||
U3-324xLE / U3-325xLE / U3-348xLE/ U3-358xLE / U3-324xML/ U3-325xML / U3-348xML / U3-358xML |
8/3/2022 |
30/9/2022 |
- |
U3-324xLE / U3-325xLE / U3-348xLE/ U3-358xLE / U3-324xML/ U3-325xML / U3-348xML / U3-358xML.pdf |
|
UI-3xxxACP (USB3) / UI-5xxxACP (GigE) |
8/3/2022 |
30/9/2022 |
- |
||
UI-336x / UI-536x |
26/3/2021 |
30/9/2021 |
- |
||
UI-164x / UI-564x |
26/2/2021 |
31/8/2021 |
Hasta agotar existencias |
||
UI-155x / UI-555x / UV-155x |
26/2/2021 |
31/8/2021 |
Hasta agotar existencias |
||
UI-122x / UI-322x / UI-522x |
26/2/2021 |
31/8/2021 |
Hasta agotar existencias |
||
UI-146x / UI-546x |
26/2/2021 |
31/3/2021 |
|||
IDS NXT vegas |
30/9/2019 |
31/3/2020 |
|||
USB 3 uEye XC |
1/8/2018 |
- |
|||
USB 2 uEye XS 2 |
1/7/2018 |
- |
|||
UI-112x / UI-512x |
1/7/2018 |
- |
|||
GigE uEye RE |
1/10/2015 |
1/4/2016 |
|||
uEye cámaras con sensor CCD (Sony) |
23/3/2015 |
29/2/2016 |
|||
VSE IP |
1/4/2015 |
30/9/2015 |
|||
USB 2 uEye RE |
1/3/2015 |
31/8/2015 |
|||
USB 2 uEye ME |
1/3/2014 |
31/8/2014 |
|||
GigE uEye HE |
1/3/2014 |
31/8/2014 |
Cámaras Ensenso 3D
FAMILIA DE CÁMARA/MODELOS |
FECHA DE DISCONTINUACIÓN |
ÚLTIMO PEDIDO POSIBLE |
COMENTARIO |
NOTIFICACIÓN DE DISCONTINUACIÓN |
|
---|---|---|---|---|---|
Ensenso N30, N35, N40, N45 |
15/2/2023 |
30/4/2023 |
Hasta agotar existencias |
||
Ensenso N10 / N20 |
27/5/2021 |
1/10/2021 |
Hasta agotar existencias |
Accesorios & Frame Grabbers
PRODUCTOS |
FECHA DE DISCONTINUACIÓN |
ÚLTIMO PEDIDO POSIBLE |
NOTIFICACIÓN DE DISCONTINUACIÓN |
|
---|---|---|---|---|
FALCON and EAGLE frame grabbers |
8/3/2022 |
31 September 2022 |
||
Ensenso calibration plates with 7x7 dot patterns |
1/6/2020 |
- |
Modelos sucesores
Nuestro equipo comercial estará encantado de responder a cualquier pregunta que tenga sobre los modelos sucesores o alternativos y sobre las últimas fechas de pedido.