La cámara de una placa UI-3884LE USB 3 con el sensor rolling shutter CMOS IMX178 de 1/1.8" de la serie STARVIS de Sony proporciona una alta resolución de 6,4 MP (3088 x 2076 px) con frecuencias de imagen de hasta 60 fps a ultra alta resolución. La cámara CMOS board level es idónea para tareas de microscopía, ingeniería médica, astronomía y meteorología. Gracias a su velocidad y a su extraordinaria sensibilidad, es una opción asequible para sistemas inteligentes de tráfico (SIT). También ofrece una exposición larga de hasta 120 segundos. El formato compacto y el diseño de una placa de esta cámara USB 3 con conector USB Type-C permiten una integración sencilla en un sistema embebido.
Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.
La cámara UI-3884LE con montura CS está disponible en versión color o monocromo.
| Familia de cámaras | LE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX178 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 58,0 fps |
| Resolución (h x v) | 3088 x 2076 |
| Superficie optica | 7,411 mm x 4,982 mm |
| Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 6,41 MP |
| Tamaño de píxel | 2,40 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Características