UI-3270LE

UI-3270LE

UI-3270LE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2056 x 1542
    3,17 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara matricial UI-3270LE USB 3 con el sensor IMX265 constituye la cámara USB 3 con el mejor sensor de imagen de la clase de 3 MP. El tamaño de 1/1.8" del sensor CMOS global shutter admite una gran variedad de objetivos. La cámara industrial proporciona frecuencias de imagen de hasta 57 fps a ultra alta resolución (3.2 MP: 2056 x 1542 px) y de 80 fps a resolución Full HD. Por ello, la cámara USB 3 es la solución perfecta para tareas de visualización en aplicaciones de visión industrial o ingeniería médica.

La cámara UI-3270LE USB 3 con montura CS/C está disponible en versión color o monocromo.

Adaptación de la montura CS a la montura CLa versión con montura CS se suministra con un anillo que prolonga la superficie de apoyo 5 mm. Esto permite utilizar también objetivos con montura C en la cámara.
Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX265
Frecuencia de imagen @ max. resolución 57,0 fps
Resolución (h x v) 2056 x 1542
Superficie optica 7,093 mm x 5,32 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,17 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!