La cámara UI-3130LE USB 3 con sensor CMOS 1/3.6" PYTHON 480 global shutter ofrece una resolución de 0,49 MP (808 x 608 px) con frecuencias de imagen de hasta 135 fps a ultra alta resolución. Utilizando la función de subsampling x2, la cámara USB 3 alcanza los 420 fps. Este modelo constituye la versión económica para acceder a aplicaciones de visión industrial y para sistemas embebidos de bajo coste como aplicaciones de inspección y control de calidad.
La cámara UI-3130LE USB 3 con montura CS/C está disponible en versión color o monocromo.
Adaptación de la montura CS a la montura CLa versión con montura CS se suministra con un anillo que prolonga la superficie de apoyo 5 mm. Esto permite utilizar también objetivos con montura C en la cámara.
| Familia de cámaras | LE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | onsemi |
| Modelo de sensor | PYTHON 480 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
| Resolución (h x v) | 808 x 608 |
| Superficie optica | 3,878 mm x 2,918 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/3.6" |
| Resolución | 0,49 MP |
| Tamaño de píxel | 4,80 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Características
100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Datos CAD
Dibujo técnico