La cámara UI-3041LE VU USB 3 con sensor CMOS 1/2.9'' Sony IMX273 global shutter ofrece una resolución de 1,57 MP con frecuencias de imagen de hasta 230 fps a ultra alta resolución. Este modelo constituye la versión económica para acceder a aplicaciones de visión industrial y para sistemas embebidos de bajo coste como aplicaciones de inspección y control de calidad. Permite exposiciones largas de hasta 30,0 s para aplicaciones en la industria mecánica, metrología, medicina y microscopía. El modelo de cámara industrial UI-3041LE VU se dirige a clientes que exigen una elevada calidad de imagen, dinámica, sensibilidad y velocidad..
Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.92 y superiores de IDS Software Suite.
Las versiones board level están disponibles con una orientación vertical (-VU) u horizontal del conector USB Type-C.
La cámara UI-3041LE VU USB 3 de una placa con montura S está disponible en versión color o monocromo.
| Familia de cámaras | LE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX273 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 230 fps |
| Resolución (h x v) | 1448 x 1086 |
| Superficie optica | 4,996 mm x 3,747 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/2.9'' |
| Resolución | 1,57 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Características