UI-3040LE

UI-3040LE

UI-3040LE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1448 x 1086
    1,57 Mpx
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 230,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara UI-3040LE USB 3 con sensor CMOS 1/2.9'' Sony IMX273 global shutter ofrece una resolución de 1,57 MP con frecuencias de imagen de hasta 230 fps a ultra alta resolución. Este modelo constituye la versión económica para acceder a aplicaciones de visión industrial y para sistemas embebidos de bajo coste como aplicaciones de inspección y control de calidad. Permite exposiciones largas de hasta 30,0 s para aplicaciones en la industria mecánica, metrología, medicina y microscopía.

El modelo de cámara industrial UI-3040LE se dirige a clientes que exigen una elevada calidad de imagen, dinámica, sensibilidad y velocidad..

La cámara UI-3140LE USB 3 con montura CS/C está disponible en versión color o monocromo.

Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.92 y superiores de IDS Software Suite.

Familia de cámaras LE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX273
Frecuencia de imagen @ max. resolución 230 fps
Resolución (h x v) 1448 x 1086
Superficie optica 4,996 mm x 3,747 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/2.9''
Resolución 1,57 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!