Cámara uEye XLS-E | IMX636 | 0,92 MP Sony Sensor EVS | Webstore

UE-39B4XLS-E

UE-39B4XLS-E
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1280 x 720
    0,92 Mpx
  • Sony IMX636
    1/2.5" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Los diminutos modelos de cámara uEye XLS-E utilizan el sensor 1/2.5" basado en eventos Sony Prophesee IMX636 para capturar sólo los cambios relevantes en resolución HD. A diferencia de las cámaras industriales con sensores basados en imágenes, que transmiten datos de imagen de megapíxeles completos a una frecuencia de imagen fija, la cámara basada en eventos captura los cambios de brillo en cada píxel del sensor (1280 x 720). A continuación, la posición del píxel y la marca de tiempo se transmiten de forma asíncrona como un evento a través de la interfaz USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) al PC host.

El uEye XLS-E se integra en aplicaciones de software a través del Metavision SDK de Prophesee. Con el plugin IDS HAL, la cámara IDS puede utilizarse directamente con las herramientas de desarrollo del fabricante del sensor.

Con unas dimensiones extremadamente compactas (29 x 29 x 7 mm), un peso muy reducido y conexión USB tipo B atornillable, las cámaras industriales son ideales para aplicaciones de visión embebidas. Los clientes pueden elegir entre modelos sin montura de objetivo y con montura C/CS o S.

Número de artículo
  • UE-39B4XLS-E-GL: 1011972
Familia de cámaras XLS-E
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX636
Resolución (h x v) 1280 x 720
Superficie optica 6,221 mm x 3,499 mm
Shutter Basado en eventos
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 0,92 MP
Tamaño de píxel 4,86 µm
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Basado en eventos
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!