Gracias a la exclusiva captura de imágenes basada en eventos del sensor 1/2.5" Sony Prophesee IMX636, la uEye XCP-E sólo captura los cambios en la imagen que son relevantes para usted. A diferencia de las cámaras industriales con sensores basados en imágenes que transmiten imágenes completas de megapíxeles, la cámara basada en eventos reacciona a los cambios de brillo en cada píxel individual del sensor (1280 x 720). A continuación, la posición del píxel y la marca de tiempo se transmiten de forma asíncrona como un evento a través de la interfaz USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) al PC host.
El software uEye XCP-E se integra utilizando el Metavision SDK de Prophesee. El plugin IDS HAL permite utilizar la cámara IDS directamente con las herramientas de desarrollo del fabricante del sensor.
La cámara uEye XCP-E, pequeña y ligera, ofrece tecnología de sensor basada en eventos en una carcasa robusta (29 × 29 × 17 mm) con conexión USB-Micro-B atornillada y es compatible con todos los tamaños habituales de objetivos Montura C. Esto la hace ideal tanto para aplicaciones industriales como no industriales.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XCP-E |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX636 |
| Resolución (h x v) | 1280 x 720 |
| Superficie optica | 6,221 mm x 3,499 mm |
| Shutter | Basado en eventos |
| Clase óptica | 1/2.5" |
| Resolución | 0,92 MP |
| Tamaño de píxel | 4,86 µm |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Certificaciones