La uEye CP con el código de referencia U3-38C0CP Rev.2.3 está equipada con el sensor 1/2.8" Sony IMX662 basado en la tecnología Starvis 2. Gracias a la sofisticada arquitectura de píxeles, los usuarios se benefician de una calidad de imagen excepcional con un rango dinámico especialmente alto. La cámara USB3 (1936 x 1096, tamaño de píxel 2,90 µm) alcanza una velocidad rápida 89,1 fps y convence especialmente en aplicaciones con poca luz, en las que se requiere la mejor calidad de imagen posible a pesar de la baja resolución. El sensor 1/2.8" también es ideal para reducir los reflejos molestos dentro de la cámara. Está equipado con un revestimiento antirreflectante que contrarresta eficazmente el llamado "destello de lente".
Con unas dimensiones de solo 29 x 29 x 29 mm, la uEye CP ofrece la máxima funcionalidad con un alto rendimiento y fiabilidad. Su innovador diseño de carcasa es ligero, robusto e ideal para aplicaciones en las que el espacio es un factor crítico.
La cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | CP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX662 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 89,1 fps |
| Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
| Superficie optica | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 2,12 MP |
| Tamaño de píxel | 2,90 µm |
| Modo HDR | Clear HDR |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones