Cámara uEye XLS | IMX676 | Sensor Sony de 13 MP | Tienda online

U3-34L4XLS Rev.1.2

U3-34L4XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 17,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sensor cuadrado y tecnología Starvis 2: La 12,62 MPcámara industrial de placa U3-34L4XLS Rev.1.2 está equipada con el sensor Rolling Shutter IMX676 de Sony. Por lo tanto, este modelo garantiza una calidad de imagen excepcional incluso con poca luz ambiental, también gracias al bajo ruido de imagen y a la alta sensibilidad en el rango NIR ("Near Infrared").

Las aplicaciones de microscopía en medicina y laboratorios, por ejemplo, se benefician de estas propiedades. Sin embargo, esta cámara también proporciona imágenes detalladas con una resolución de 3552 x 3552 px y una rápida 17,4 fps para tareas de visualización en muchos otros ámbitos, como el control de calidad o ITS.

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-34L4XLS-M-GL Rev.1.2: 1010748
  • U3-34L4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1010747
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX676
Frecuencia de imagen @ max. resolución 17,4 fps
Resolución (h x v) 3552 x 3552
Superficie optica 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.6''
Resolución 12,62 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.