Sensor cuadrado y tecnología Starvis 2: La 12,62 MPcámara industrial de placa U3-34L1XLS Rev.1.2 está equipada con el sensor Rolling Shutter IMX676 de Sony. Por lo tanto, este modelo garantiza una calidad de imagen excepcional incluso con poca luz ambiental, también gracias al bajo ruido de imagen y a la alta sensibilidad en el rango NIR ("Near Infrared").
Las aplicaciones de microscopía en medicina y laboratorios, por ejemplo, se benefician de estas propiedades. Sin embargo, esta cámara también proporciona imágenes detalladas con una resolución de 3552 x 3552 px y una rápida 17,4 fps para tareas de visualización en muchos otros ámbitos, como el control de calidad o ITS.
Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XLS |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX676 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 17,4 fps |
| Resolución (h x v) | 3552 x 3552 |
| Superficie optica | 7,104 mm x 7,104 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.6'' |
| Resolución | 12,62 MP |
| Tamaño de píxel | 2,00 µm |
| Modo HDR | Clear HDR |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25
Datos CAD
Dibujo técnico