U3-34L0CP Rev.2.3

U3-34L0CP Rev.2.3

U3-34L0CP Rev.2.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 31,9 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Con unas impresionantes 12,62 MP, un formato de sensor cuadrado y la tecnología Sony Starvis 2, la U3-34L0CP Rev.2.3 ofrece una calidad de imagen extraordinaria, incluso en condiciones de poca luz ambiental. La cámara USB 3.0, compacta y energéticamente eficiente, utiliza el sensor 1/1.6'' Sony Rolling Shutter y alcanza una resolución de 3552 x 3552 px con una velocidad de 31,9 fps.

Gracias a la moderna tecnología de píxeles, los usuarios se benefician de un ruido de imagen muy bajo y una alta sensibilidad en el rango NIR ("infrarrojo cercano"). Esto hace que el modelo sea especialmente interesante para aplicaciones de microscopía en medicina y laboratorio, así como para tareas de visualización precisas en otros campos de aplicación. Además, el revestimiento antirreflectante integrado reduce los destellos cuando la luz incide directamente o los evita por completo.

Con unas dimensiones de solo 29 x 29 x 29 mm, el modelo ofrece la máxima funcionalidad con un rendimiento y una fiabilidad convincentes.

Según las necesidades, la cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.

Número de artículo
  • U3-34L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012595
  • U3-34L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012597
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX676
Frecuencia de imagen @ max. resolución 31,9 fps
Resolución (h x v) 3552 x 3552
Superficie optica 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.6''
Resolución 12,62 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.