U3-34J0CP Rev.2.3

U3-34J0CP Rev.2.3

U3-34J0CP Rev.2.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3856 x 2176
    8,39 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Equipada con el moderno sensor 1/1.8" Rolling Shutter IMX678 de la serie Sony Starvis 2, la cámara USB 3.0 con el código de referencia U3-34J0CP Rev.2.3 ofrece una excelente calidad de imagen, un rango dinámico excepcional y un gran rendimiento con poca luz, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales en condiciones de iluminación variables.

Gracias a una resolución de 8,39 MP (3856 x 2176 píxeles, tamaño de píxel 2,00 µm) y frecuencias de imagen de hasta 48,0 fps , el modelo permite realizar inspecciones precisas en tiempo real, por ejemplo, para el control de calidad, la inspección de superficies o los procesos industriales automatizados.

El USB 3 garantiza velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps y es compatible con el estándar USB 3 Vision.

La cámara industrial se ofrece opcionalmente con sensor en color o monocromo.

Número de artículo
  • U3-34J0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012128
  • U3-34J0CP-M-GL Rev.2.3: 1012129
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX678
Frecuencia de imagen @ max. resolución 48,0 fps
Resolución (h x v) 3856 x 2176
Superficie optica 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,39 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.