U3-34F0CP Rev.2.3

U3-34F0CP Rev.2.3

U3-34F0CP Rev.2.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 75,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Con un sensor 5,11 MP Rolling Shutter basado en la tecnología Sony Starvis 2, esta cámara USB 3.0 con el código de referencia U3-34F0CP Rev.2.3 ofrece las mejores condiciones para obtener una calidad de imagen impresionante. El sensor 1/2.8" Sony IMX675 ofrece una resolución de 5,11 MP (2608 x 1960 px), alcanza 75,4 fps y muestra sus puntos fuertes especialmente en situaciones de luz crepuscular. Para ello son decisivos el ruido de imagen muy reducido y la alta sensibilidad en el rango NIR ("Near Infrared", infrarrojo cercano). Además, el revestimiento antirreflectante integrado garantiza que se produzcan menos o ningún destello cuando incide la luz directamente.

Estas propiedades resultan muy útiles, por ejemplo, en aplicaciones relacionadas con el control de calidad, el transporte y la Tecnología médica. El código de referencia U3-34F0CP Rev.2.3 representa una cámara compacta con un diseño de 29 × 29 mm, una carcasa metálica resistente, conectividad flexible y potentes sensores Sony Starvis 2, ideal para numerosas aplicaciones industriales.

La cámara industrial puede equiparse opcionalmente con un sensor en color o monocromo.

Número de artículo
  • U3-34F0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012591
  • U3-34F0CP-M-GL Rev.2.3: 1012593
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX675
Frecuencia de imagen @ max. resolución 75,4 fps
Resolución (h x v) 2608 x 1960
Superficie optica 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 5,11 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.