U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3

U3-34E0CP Rev.2.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 85,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cámara industrial USB 3.0 con la tecnología de píxeles más avanzada: El modelo U3-34E0CP Rev.2.3 utiliza el sensor 1/1.8" Rolling Shutter de la cuarta generación de la serie Sony Starvis 2. Con una resolución de 2704 x 1536 px y una rápida velocidad de fotogramas de 85,3 fps es ideal para múltiples aplicaciones, desde el control de calidad hasta la Tecnología médica, pasando por los sistemas de transporte inteligentes (ITS).

Esta cámara compacta no solo destaca por su ruido de imagen extremadamente bajo, sino también por su alta sensibilidad en el rango NIR (infrarrojo cercano). De este modo, ofrece una calidad de imagen impresionante incluso en entornos con poca luz. Además, el revestimiento antirreflectante mejora la visualización, ya que reduce o elimina por completo los destellos cuando se expone a la luz directa.

Como parte de la serie uEye CP, esta cámara ligera y robusta es ideal para aplicaciones con espacio limitado, como el uso en sistemas multicámara o en brazos robóticos.

Dependiendo del uso previsto, se puede elegir entre un sensor en color o un sensor monocromo.

Número de artículo
  • U3-34E0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012587
  • U3-34E0CP-M-GL Rev.2.3: 1012589
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX664
Frecuencia de imagen @ max. resolución 85,3 fps
Resolución (h x v) 2704 x 1536
Superficie optica 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 4,15 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.