La cámara de placa USB3 que ahorra espacio con 3,20 MP resolución y tecnología de píxeles de última generación "Sony serie Pregius S 2.2" ofrece un sólido paquete global para aplicaciones con un espacio de instalación limitado.
Alta resolución, empaquetada en una arquitectura de cámara compacta y rentable: ideal para situaciones de instalación reducidas en las que no se deben descuidar la calidad y la precisión de la imagen. Gracias a la mayor independencia del ángulo de la luz, la calidad de la imagen se mantiene estable incluso con luz incidente oblicua. Esto abre una mayor flexibilidad en la selección de objetivos y permite el uso de objetivos de montura S pequeños y rentables, así como de objetivos de montura C.
Los píxeles en miniatura (2,25 µm) del compacto (5,81 mm) pero rápido 1/3.1" del sensor no sólo proporcionan imágenes detalladas a la luz del día, sino que también impresionan por su sensibilidad especialmente alta en el rango del infrarrojo cercano (NIR) a 850 nanómetros, perfecta para escenarios con iluminación infrarroja, como en la inspección, los vehículos de guiado automático (AGV) o los robots móviles autónomos (AMR).
Además, la tecnología Global Shutter garantiza la captura de objetos en rápido movimiento sin distorsión de la imagen, lo que mejora la precisión y la eficacia en aplicaciones automatizadas.
Como parte de la serie uEye XLS, la cámara es especialmente adecuada para proyectos de gran volumen o como modelo básico de bajo coste. La cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XLS |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX900 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 67,9 fps |
| Resolución (h x v) | 2064 x 1552 |
| Superficie optica | 4,644 mm x 3,492 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/3.1" |
| Resolución | 3,20 MP |
| Tamaño de píxel | 2,25 µm |
| Modo HDR | Monocromo: QuadHDR, Color: No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones