Cámara industrial U3V | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

U3-33D0XCP Rev.1.2

U3-33D0XCP Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2064 x 1552
    3,20 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 67,9 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cámara industrial USB3 económica y compacta con tecnología de píxeles de última generación de Sony. Con una resolución de 3,20 MP (2064 x 1552 px), el compacto sensor 1/3.1" Global Shutter IMX900 de la Sony serie Pregius 2.2 para producir imágenes detalladas con una gran sensibilidad a la luz - gracias a la mejora de la independencia del ángulo de luz, la calidad de la imagen se mantiene estable incluso con luz oblicua. Los 2,25 µm pequeños píxeles en miniatura del sensor garantizan, por tanto, una calidad de imagen impresionante en los espacios más reducidos.

Destaca especialmente la alta sensibilidad NIR a 850 nm, que la hace ideal para su uso en escenarios con iluminación IR como la inspección, los vehículos de guiado automático (AGV) o los robots móviles autónomos (AMR).

Gracias a la tecnología Global Shutter, incluso los objetos que se mueven rápidamente pueden captarse sin distorsión. Además, el sensor muestra una mayor sensibilidad a la luz roja, una ventaja decisiva para aplicaciones de control de calidad, logística o lectura de códigos de barras.

Como parte de la serie uEye XCP, la cámara es especialmente adecuada para proyectos de gran volumen o como modelo básico de bajo coste. En nuestra gama de accesorios encontrará ópticas adecuadas que garantizan un precio de sistema favorable. La cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.

Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.

Las cámaras de la serie uEye XCP se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-33D0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1011165
  • U3-33D0XCP-M-GL Rev.1.2: 1011166
  • U3-33D0XCP-M-NO Rev.1.2: 1011167
Familia de cámaras XCP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX900
Frecuencia de imagen @ max. resolución 67,9 fps
Resolución (h x v) 2064 x 1552
Superficie optica 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.1"
Resolución 3,20 MP
Tamaño de píxel 2,25 µm
Modo HDR Monocromo: QuadHDR, Color: No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XCP se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!