| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | ACP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX265 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 57,8 fps |
| Resolución (h x v) | 2064 x 1544 |
| Superficie optica | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 3,19 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25
Datos CAD
Dibujo técnico