Cámara uEye SE | IMX422 | Sensor Sony de 2 MP | Tienda online

U3-31C2SE Rev.1.2

U3-31C2SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1632 x 1248
    2,04 Mpx
  • Sony IMX422
    1/1.7" CMOS
  • 197,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Con esta cámara industrial USB 3.1 Gen. 1, se beneficiará de una enorme selección de variantes de carcasa Podrá elegir tanto cámaras de placa con diversas opciones de montaje como modelos con carcasa completamente cerrada. El sensor utilizado aquí es el Sony IMX422. El sensor 1/1.7" Global Shutter ofrece 197 fps y forma parte de la serie 4.5 (Sony Pregius de tercera generación). De ello se deduce que el tamaño del píxel es 4,50 µm y garantiza una alta sensibilidad.

La U3-31C2SE Rev.1.2 con el sensor 2,04 MP ( px) también se caracteriza por una alta eficiencia cuántica. El amplio rango dinámico permite captar con detalle tanto las zonas claras como las oscuras de la imagen. De esto beneficia a las aplicaciones de visión artificial en producción y control de calidad, por ejemplo.

A través de la interfaz USB3 Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

La cámara uEye SE está disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • U3-31C2SE-C Rev.1.2: 1010379
  • U3-31C2SE-M Rev.1.2: 1010382
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX422
Frecuencia de imagen @ max. resolución 197 fps
Resolución (h x v) 1632 x 1248
Superficie optica 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.7"
Resolución 2,04 MP
Tamaño de píxel 4,50 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.