Esta cámara industrial con interfaz USB 3.1 Gen. 1 es extremadamente rápida - la U3-31A2SE Rev.1.2 ofrece una excepcional 738 fps. El sensor 0,51 MP ( px, tamaño de píxel 9,00 µm) es realmente útil cuando se requiere una resolución baja y un ciclo de impulsos extremadamente alto. Aquí se utiliza el sensor 1/1.7" Sony IMX426 (serie 4.5, Sony Pregius tercera generación).
¿Prefiere una versión con placa de circuitos o un modelo con carcasa? Gracias a la versátil familia de cámaras uEye SE, dispondrá de una gran libertad a la hora de diseñar su aplicación de procesamiento de imágenes.
A través de la interfaz USB3 Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
La cámara uEye SE está disponible en versión a monocromo o color.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SE |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX426 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 738 fps |
| Resolución (h x v) | 816 x 624 |
| Superficie optica | 7,344 mm x 5,616 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/1.7" |
| Resolución | 0,51 MP |
| Tamaño de píxel | 9,00 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones