Cámara uEye SE | IMX426 | Sensor Sony de 0,5 MP | Tienda online

U3-31A0SE Rev.1.2

U3-31A0SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 816 x 624
    0,51 Mpx
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 738,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Esta cámara industrial con interfaz USB 3.1 Gen. 1 es extremadamente rápida - la U3-31A0SE Rev.1.2 ofrece una excepcional 738 fps. El sensor 0,51 MP ( px, tamaño de píxel 9,00 µm) es realmente útil cuando se requiere una resolución baja y un ciclo de impulsos extremadamente alto. Aquí se utiliza el sensor 1/1.7" Sony IMX426 (serie 4.5, Sony Pregius tercera generación).

¿Prefiere una versión con placa de circuitos o un modelo con carcasa? Gracias a la versátil familia de cámaras uEye SE, dispondrá de una gran libertad a la hora de diseñar su aplicación de procesamiento de imágenes.

A través de la interfaz USB3 Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

La cámara uEye SE está disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • U3-31A0SE-C-HQ Rev.1.2: 1010391
  • U3-31A0SE-M-GL Rev.1.2: 1010392
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX426
Frecuencia de imagen @ max. resolución 738 fps
Resolución (h x v) 816 x 624
Superficie optica 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.7"
Resolución 0,51 MP
Tamaño de píxel 9,00 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.