| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | ACP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | onsemi |
| Modelo de sensor | PYTHON 2000 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | |
| Resolución (h x v) | 1920 x 1200 |
| Superficie optica | 9,216 mm x 5,76 mm |
| Shutter | No |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 2,30 MP |
| Tamaño de píxel | 4,80 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25
Datos CAD
Dibujo técnico