La uEye SFA amplía la familia uEye Live con un modelo especialmente robusto para entornos exigentes. Su carcasa con grado de protección IP69K protege contra el polvo, la humedad y el agua a alta presión, mientras que los conectores atornillables garantizan una alta seguridad operativa. Gracias a Power-over-Ethernet (PoE), la transmisión de datos y energía se realiza a través de un único cable a distancias de hasta 100 metros.
El sensor 8,29 MP Rolling Shutter IMX678 de la serie Sony STARVIS 2 (1/1.8", tamaño de píxel 2,00 µm) ofrece una alta calidad de imagen incluso en condiciones de iluminación difíciles.
Como todas las cámaras de la línea uEye Live, la uEye SFA está diseñada para un funcionamiento autónomo y admite streaming de vídeo, codificación acelerada por hardware y grabación basada en eventos. Varios transmisiones configurables en paralelo permiten una adaptación flexible a diferentes tareas de monitorización. La transmisión se realiza mediante RTSP o HTTP con hasta a resolución Full HD (1920x1080 píxeles).
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SFA |
| Protocolos |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| Compresión |
MJPEG, H.264
|
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX678 |
| Resolución (h x v) | 3840 x 2160 |
| Superficie optica | 7,68 mm x 4,32 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 8,29 MP |
| Tamaño de píxel | 2,00 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Certificaciones