Con una resolución extremadamente alta, una velocidad de récord y un aprovechamiento óptimo del círculo de imagen del objetivo, la cámara industrial GV-77Q5WP es idónea para una amplia gama de aplicaciones de automatización y visión artificial..
La cámara entrega unos impactantes 20,32 MP (4508 x 4508 px, tamaño de píxel 3,20 µm) a 39,4 fps. Los datos de imagen se transmiten a través de la potentísima interfaz 10GigE. Este modelo está disponible tanto en versión color como en versión monocromo.
El sensor CMOS Global Shutter presenta un formato de 4/3" y una relación de aspecto de 1:1, lo cual significa que el círculo de imagen del objetivo se aprovecha de forma óptima gracias al formato cuadrado. Debido al tamaño del sensor, la cámara uEye Warp10 viene con montura TFL (M35x0,75).
Para un montaje seguro, los objetivos TFL pueden atornillarse a la cámara. La distancia de registro de 17,526 mm es estándar y coincide con la de los modelos con montura C. Los objetivos adecuados están disponibles como accesorios.
Para garantizar una calidad de imagen óptima, recomendamos utilizar un disipador de calor activo (opcional) para la refrigeración.
Como todos los modelos de la familia uEye Warp10, la cámara es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro paquete de desarrollo de software IDS peak.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | Warp10 |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 10,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | onsemi |
| Modelo de sensor | XGS 20000 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 39,4 fps |
| Resolución (h x v) | 4508 x 4508 |
| Superficie optica | 14,4 mm x 14,4 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 4/3" |
| Resolución | 20,32 MP |
| Tamaño de píxel | 3,20 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones