La GV-58C2LE Rev.2 es una cámara monoplaca GigE Vision de coste optimizado con el sensor 1/2.8" Rolling Shutter IMX662 de la serie Starvis 2 de Sony. Esto permite al usuario disfrutar de una tecnología de píxeles muy avanzada que garantiza una calidad de imagen extraordinaria y un rango dinámico especialmente elevado.
La compacta cámara Gigabit Ethernet de 2,12 MP (1936 x 1096, tamaño de píxel 2,90 µm) entrega unos impresionantes 59,7 fps y es especialmente idónea para aplicaciones con poca luz que requieren la mejor calidad de imagen a baja resolución.
Con unas dimensiones compactas de 45 x 45 mm y una alimentación flexible mediante el conector de 10 patillas o una regleta de dos patillas, la cámara monoplaca es la solución perfecta para proyectos individualizados.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | LE |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX662 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 59,7 fps |
| Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
| Superficie optica | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 2,12 MP |
| Tamaño de píxel | 2,90 µm |
| Modo HDR | Clear HDR |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones