GigE uEye LE Rev.2 | Cámara monoplaca | IMX662 | 2 MP Sony Sensor | Webstore

GV-58C1LE-MB Rev.2

GV-58C1LE-MB Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

El modelo de placa base GV-58C1LE-MB Rev.2 es ideal para aplicaciones con espacios de instalación muy reducidos o en ángulo. Está separada de la placa hija con conexión GigE por un cable plano flexible. El cable plano flexible y la placa secundaria están disponibles opcionalmente.

Gracias a la sofisticada tecnología de píxeles del sensor 1/2.8" Rolling Shutter IMX662 de la serie Starvis 2 de Sony, los clientes se benefician de una calidad de imagen excepcional con un rango dinámico especialmente alto. Con una resolución de 1936 x 1096 (tamaño de píxel 2,90 µm), el sensor 2,12 MP de la cámara Gigabit Ethernet ofrece una rápida 59,7 fps y es especialmente potente en aplicaciones con poca luz en las que se requiere la mejor calidad de imagen posible a baja resolución.

El concepto de hardware con una placa base compacta de 45 x 45 mm y una tarjeta de interfaz remota facilita la organización del espacio de instalación para los componentes de los sensores y los conectores en conceptos de carcasa específicos del cliente.

Número de artículo
  • GV-58C1LE-C-MB Rev.2: 1011365
  • GV-58C1LE-M-MB Rev.2: 1011367
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX662
Frecuencia de imagen @ max. resolución 59,7 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 2,12 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida Discontinuado
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!