uEye FA | GigE | [IMX662] | [Montura C] | monocromo | color

GV-58C0FA Rev.1.3

GV-58C0FA Rev.1.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La uEye FA, equipada con el sensor Rolling Shutter Sony IMX662 (código de referencia GV-58C0FA Rev.1.3), garantiza una calidad de imagen fiable incluso en condiciones de iluminación difíciles. Con una resolución de 2,12 MP (1936 x 1096 px, tamaño en píxeles 2,90 µm) y una frecuencia de imagen de hasta 59,7 fps ofrece resultados detallados y, al mismo tiempo, dinámicos. El sensor STARVIS 2, gracias a la tecnología BSI, garantiza imágenes con bajo nivel de ruido incluso con poca luz y en el rango NIR. Además, gracias a Clear HDR, ofrece imágenes con un rango dinámico muy amplio.

Por ello, esta cámara resulta especialmente adecuada para aplicaciones con poca luz, en las que, a pesar de su resolución moderada, es fundamental contar con una alta calidad de imagen. El sensor 1/2.8" cuenta además con un recubrimiento antirreflectante. Se encarga de que los efectos molestos provocados por la luz difusa y los reflejos ni siquiera lleguen a surgir.

La uEye FA cuenta con protección IP69K y resiste de forma fiable el polvo, la suciedad y el agua a alta presión. Por ello, resulta ideal para entornos exigentes, como, por ejemplo, la automatización industrial. Los accesorios adecuados, como los tubos para objetivos y los cables aptos para el arrastre, garantizan además un funcionamiento seguro. La cámara industrial está disponible, a opción, con un sensor en color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-58C0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012643
  • GV-58C0FA-M-GL Rev.1.3: 1012644
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX662
Frecuencia de imagen @ max. resolución 59,7 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 2,12 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida Discontinuado
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impresión

Entre otros, las cámaras IDS comprueban el color y la posición de los objetos permitiendo lograr imágenes impresas perfectas en envases, etiquetas o periódicos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!