uEye CP | GigE | [IMX662] | [Montura C] | monocromo | color

GV-58C0CP Rev.2.3

GV-58C0CP Rev.2.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 59,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La uEye CP con Sony IMX662 y el código de referencia GV-58C0CP Rev.2.3 combina una resolución compacta 2,12 MP (1936 x 1096 px, tamaño de píxel 2,90 µm) con una frecuencia de imagen muy alta de 59,7 fps. El sensor STARVIS 2 destaca por su alta calidad de imagen y, gracias a la tecnología BSI, permite obtener imágenes con poco ruido, incluso con poca luz y en el rango NIR. Además, gracias a Clear HDR, ofrece imágenes con un rango dinámico muy amplio, tanto en color como en blanco y negro.

Por lo tanto, la cámara destaca especialmente en aplicaciones con poca luz, en las que se requiere la mejor calidad de imagen posible a pesar de la baja resolución. El sensor 1/2.8" también es ideal para reducir los reflejos molestos dentro de la cámara. Está equipado con un revestimiento antirreflectante que contrarresta eficazmente el llamado «destello de lente».

El FPGA integrado en la cámara ofrece formatos de píxeles conformes con los estándares y controla la exposición del sensor mediante un disparador, de modo que las imágenes se capturan exactamente en el momento deseado.

Con unas dimensiones de solo 29 x 29 x 29 mm, la uEye CP ofrece la máxima funcionalidad con un alto rendimiento y fiabilidad. Su innovador diseño de carcasa es ligero, robusto e ideal para aplicaciones en las que el espacio es un factor crítico.

La cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-58C0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012342
  • GV-58C0CP-M-GL Rev.2.3: 1012346
Familia de cámaras CP
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX662
Frecuencia de imagen @ max. resolución 59,7 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 2,12 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida Discontinuado
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!