Cámara monoplaca GigE | Sony IMX676 | 12,62 MP | Microscopía | Tienda web

GV-54L4LE-MB Rev.2

GV-54L4LE-MB Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La versión de placa base de la cámara compacta monoplaca GV-54L4LE-MB Rev.2 (sólo 45 x 45 mm) es especialmente adecuada para aplicaciones con un espacio de instalación muy limitado o en ángulo, por ejemplo en dispositivos compactos, sistemas integrados o soluciones OEM en las que el espacio es fundamental. La placa de sensores se separa aquí mediante un cable plano flexible de la placa secundaria disponible por separado con conexión GigE y conexión de 2 polos para la fuente de alimentación. Ambos componentes -cable y placa de interfaz- están disponibles opcionalmente.

Equipada con el avanzado sensor Rolling Shutter IMX676 de la serie Sony Starvis 2, impresiona por su excelente calidad de imagen, su alto rango dinámico y su rendimiento fiable incluso en condiciones de iluminación fluctuantes. Uno de los aspectos más destacados del sensor 1/1.6'' es su resolución cuadrada de 12,62 MP (3552 x 3552 píxeles a 2,00 µm tamaño de píxel), que permite una visualización uniforme y llena de formato de la imagen, ideal en combinación con objetivos "redondos".

La combinación del sensor cuadrado de alta resolución y el diseño de hardware de desplazamiento flexible hace que la cámara resulte especialmente adecuada para aplicaciones de microscopía y otras tareas de procesamiento de imágenes en las que la visualización de formato completo y la integración compacta son cruciales.

Número de artículo
  • GV-54L4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011635
  • GV-54L4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011637
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX676
Frecuencia de imagen @ max. resolución 9,9 fps
Resolución (h x v) 3552 x 3552
Superficie optica 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.6''
Resolución 12,62 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.