Cámara monoplaca GigE | Sony IMX676 | 12,62 MP | Microscopía | Tienda web

GV-54L1LE Rev.2

GV-54L1LE Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara monoplaca GigE Vision de diseño compacto GV-54L1LE Rev.2 se ha desarrollado para aplicaciones en las que el espacio de instalación limitado y la integración flexible son cruciales, por ejemplo, en soluciones de sistemas compactos o dispositivos integrados. Equipada con el avanzado sensor Rolling Shutter IMX676 de la serie Sony Starvis 2, impresiona por su excelente calidad de imagen, su alto rango dinámico y su rendimiento fiable incluso en condiciones de iluminación fluctuantes.

Un punto destacado: El sensor cuadrado 1/1.6'' con una resolución de 12,62 MP (3552 x 3552 píxeles) y un tamaño de píxel 2,00 µm permite una visualización uniforme de la imagen que llena todo el formato, ideal en combinación con objetivos "redondos". Esto convierte a esta cámara en la opción ideal para aplicaciones en las que se requiere un procesamiento industrial de imágenes con la máxima resolución y nivel de detalle, por ejemplo en microscopía o inspección de superficies.

Gracias a su diseño compacto de una sola placa (sólo 45 x 45 mm), la cámara puede integrarse fácilmente y ahorrando espacio. La alimentación se suministra de forma flexible a través de una conexión I/O de 10 patillas o una regleta de terminales de 2 patillas, lo que resulta perfecto para su uso en sistemas de visión integrados, aplicaciones OEM o desarrollos de dispositivos personalizados.

Número de artículo
  • GV-54L1LE-C Rev.2: 1011627
  • GV-54L1LE-M Rev.2: 1011629
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX676
Frecuencia de imagen @ max. resolución 9,9 fps
Resolución (h x v) 3552 x 3552
Superficie optica 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.6''
Resolución 12,62 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.