Con una resolución de 12,62 MP, un formato de sensor cuadrado y la moderna tecnología Sony STARVIS 2, la GV-54L0FA Rev.1.3 destaca por su alta calidad de imagen, incluso con poca luz ambiental. Esta cámara GigE Vision, compacta y a la vez energéticamente eficiente, se basa en el 1/1.6'' Rolling Shutter Sony IMX676 y proporciona datos de imagen con 3552 x 3552 píxeles a frecuencias de imagen de hasta 9,9 fps.
La avanzada arquitectura de píxeles garantiza un ruido de imagen extremadamente bajo y una sensibilidad excepcional en el rango del infrarrojo cercano (NIR). Además, Clear HDR amplía el rango dinámico útil y permite una reproducción precisa de las zonas claras y oscuras de la imagen. Asimismo, un recubrimiento antirreflectante integrado minimiza o elimina por completo los molestos reflejos cuando la luz incide directamente. Por ello, este modelo de cámara resulta especialmente adecuado para aplicaciones en el ámbito de la tecnología de medición, el control de calidad y la automatización de máquinas, fábricas y procesos.
La uEye FA cuenta con la certificación IP69K, por lo que ofrece una protección fiable contra el polvo, la suciedad y el agua a alta presión. Esto las convierte en la solución idónea para su uso en entornos industriales exigentes. Los accesorios complementarios, como los tubos para lentes y los cables aptos para cadenas de arrastre, contribuyen a un funcionamiento seguro y estable. La cámara industrial está disponible, a opción, con un sensor en color o monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | FA |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX676 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 9,9 fps |
| Resolución (h x v) | 3552 x 3552 |
| Superficie optica | 7,104 mm x 7,104 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.6'' |
| Resolución | 12,62 MP |
| Tamaño de píxel | 2,00 µm |
| Modo HDR | Clear HDR |
| Grado de protección IP | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones