uEye CP | GigE | [IMX676] | [Montura C] | monocromo | color

GV-54L0CP Rev.2.3

GV-54L0CP Rev.2.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3552 x 3552
    12,62 Mpx
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 9,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Con unas impresionantes 12,62 MP, un formato de sensor cuadrado y la tecnología Sony Starvis 2, la GV-54L0CP Rev.2.3 ofrece una calidad de imagen extraordinaria, incluso en condiciones de poca luz ambiental. Esta cámara GigE Vision, compacta y de bajo consumo, utiliza el 1/1.6'' Sony Rolling Shutter IMX676 y alcanza una resolución de 3552 x 3552 px a 9,9 fps.

Gracias a la moderna tecnología de píxeles, los usuarios se benefician de un ruido de imagen muy bajo y una alta sensibilidad en el rango NIR («infrarrojo cercano»). Clear HDR amplía el rango dinámico útil y garantiza una representación diferenciada de las zonas claras y oscuras de la imagen. Además, el revestimiento antirreflectante integrado reduce considerablemente los reflejos cuando la luz incide directamente, o los elimina por completo. Esto hace que el modelo resulte especialmente interesante para aplicaciones en el ámbito de la tecnología de medición, el control de calidad, la ingeniería mecánica y la automatización industrial y de procesos.

El preprocesamiento de los datos de imagen se realiza directamente en la cámara. El FPGA integrado en la cámara permite el disparo asíncrono para controlar con precisión la exposición del sensor mediante eventos externos y ofrece formatos de imagen compatibles con el estándar Vision. Además, una memoria integrada de 128 MB garantiza una transmisión segura de los datos, especialmente en sistemas con varias cámaras.

Con unas dimensiones de tan solo 29 × 29 × 29 mm, este modelo ofrece la máxima funcionalidad, junto con un rendimiento y una fiabilidad excepcionales.

Según las necesidades, la cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-54L0CP-M-GL Rev.2.3: 1012370
  • GV-54L0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012368
Familia de cámaras CP
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX676
Frecuencia de imagen @ max. resolución 9,9 fps
Resolución (h x v) 3552 x 3552
Superficie optica 7,104 mm x 7,104 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.6''
Resolución 12,62 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.