Cámara monoplaca GigE | Sony IMX678 | 8,39 MP | 4K | Starvis 2 | Tienda web

GV-54J4LE-MB Rev.2

GV-54J4LE-MB Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3856 x 2176
    8,39 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La versión de placa base de la rentable cámara monoplaca GV-54J4LE-MB Rev.2 (sólo 45 x 45 mm), es ideal para aplicaciones con espacios de instalación reducidos o en ángulo. Está separada de la placa hija con conexión GigE y regleta de alimentación de 2 pines por un cable plano flexible.Cable plano flexible y tarjeta hija están disponibles opcionalmente. Este concepto de hardware permite una distribución flexible de los componentes de sensores y conectores en carcasas específicas para cada cliente.

Equipada con el moderno sensor 1/1.8" IMX678 de la serie Sony Starvis 2, impresiona por su excelente calidad de imagen, un rango dinámico sobresaliente y un gran rendimiento con poca luz: ideal para uso industrial en condiciones de iluminación cambiantes.

Gracias a su alta resolución de 8,39 MP (3856 x 2176 píxeles, 2,00 µm tamaño de píxel) y rápidas frecuencias de imagen de hasta 14,9 fps, la cámara permite realizar inspecciones detalladas en tiempo real, por ejemplo, para control de calidad, guiado de robots, inspección de superficies o automatización industrial.

Número de artículo
  • GV-54J4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011669
  • GV-54J4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011671
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX678
Frecuencia de imagen @ max. resolución 14,9 fps
Resolución (h x v) 3856 x 2176
Superficie optica 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,39 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.