uEye FA | GigE | [IMX678] | [Montura C] | monocromo | color

GV-54J0FA Rev.1.3

GV-54J0FA Rev.1.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3856 x 2176
    8,39 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • 14,9 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Junto con el sensor Sony IMX678, la uEye FA (código de referencia GV-54J0FA Rev.1.3) ofrece una potente combinación de alta resolución y rápida captura de imágenes. El sensor 1/1.8" Rolling Shutter de la serie Sony STARVIS 2 ofrece 8,39 MP (3856 x 2176 píxeles, tamaño de píxel 2,00 µm) y alcanza una frecuencia de imagen de hasta 14,9 fps. Aun con poca luz, ofrece una calidad de imagen excelente, incluso en el rango del infrarrojo cercano (NIR). Además, Clear HDR amplía considerablemente el rango dinámico. Un recubrimiento antirreflectante reduce, adicionalmente, los reflejos molestos y garantiza resultados estables incluso con condiciones de iluminación variables.

Gracias a su clasificación de protección IP69K, la uEye FA resiste de forma fiable el polvo, la suciedad y el agua a alta presión, por lo que resulta ideal para su uso en entornos industriales exigentes, como la automatización industrial. Los accesorios opcionales, como los tubos para lentes y los cables aptos para cadenas de arrastre, contribuyen a un funcionamiento seguro y fiable a largo plazo.

La cámara industrial GigE Vision está disponible, a elección, con sensor en color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-54J0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012655
  • GV-54J0FA-M-GL Rev.1.3: 1012656
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX678
Frecuencia de imagen @ max. resolución 14,9 fps
Resolución (h x v) 3856 x 2176
Superficie optica 7,712 mm x 4,352 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,39 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impresión

Entre otros, las cámaras IDS comprueban el color y la posición de los objetos permitiendo lograr imágenes impresas perfectas en envases, etiquetas o periódicos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.