La uEye CP con Sony IMX678 (código de referencia GV-54J0CP Rev.2.3) combina una alta resolución de 8,39 MP (3856 x 2176 píxeles, tamaño de píxel 2,00 µm) con una frecuencia de imagen de 14,9 fps. El moderno sensor 1/1.8" Rolling Shutter de la serie STARVIS 2 de Sony ofrece una excelente calidad de imagen con un rango dinámico muy amplio gracias a la tecnología Clear HDR, así como un rendimiento sobresaliente en condiciones de poca luz. Un revestimiento antirreflectante reduce los reflejos incluso en condiciones de luz cambiantes.
El preprocesamiento de los datos de imagen y la lógica de las interfaces corren a cargo del FPGA integrado en la cámara. El disparo asíncrono permite controlar con precisión la exposición del sensor mediante eventos externos, independientemente de las frecuencias de imagen fijas. Entre los campos de aplicación habituales se encuentran la tecnología de medición, el control de calidad, la ingeniería mecánica y la automatización industrial y de procesos.
Una memoria integrada en la cámara de 128 MB garantiza una transmisión segura de los datos, especialmente en sistemas multicámara.
La cámara industrial GigE Vision se ofrece, opcionalmente, con sensor en color o monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | CP |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX678 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 14,9 fps |
| Resolución (h x v) | 3856 x 2176 |
| Superficie optica | 7,712 mm x 4,352 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 8,39 MP |
| Tamaño de píxel | 2,00 µm |
| Modo HDR | Clear HDR |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones