Cámara monoplaca GigE | Sony IMX675 | 5,11 MP | Starvis 2 | Tienda web

GV-54F2LE Rev.2

GV-54F2LE Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La compacta cámara monoplaca GigE Vision GV-54F2LE Rev.2 se ha desarrollado especialmente para soluciones de procesamiento de imágenes de coste optimizado con grandes volúmenes. Se basa en el moderno sensor 1/2.8"- IMX675 de la serie Sony Starvis 2 y ofrece una calidad de imagen excepcional con un rango dinámico ampliado, incluso en condiciones de iluminación difíciles.

Gracias a la alta resolución de 5,11 MP (2608 x 1960 píxeles) con 2,00 µm tamaño de píxel y una frecuencia de imagen de hasta 24,6 fps, la cámara es perfecta para aplicaciones precisas en tiempo real, como inspección de calidad industrial, control de robots, análisis de superficies o soluciones de automatización.

Con su formato compacto de sólo 45 x 45 mm, la cámara puede integrarse con flexibilidad en una gran variedad de sistemas. La alimentación se suministra a través de un conector de 10 patillas o una regleta de terminales de 2 patillas: ideal para diseños OEM, aplicaciones de visión integradas o proyectos industriales personalizados.

Número de artículo
  • GV-54F2LE-C Rev.2: 1011592
  • GV-54F2LE-M Rev.2: 1011594
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX675
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,6 fps
Resolución (h x v) 2608 x 1960
Superficie optica 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 5,11 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Brida ajustable
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.