uEye FA | GigE | [IMX675] | [Montura C] | monocromo | color

GV-54F0FA Rev.1.3

GV-54F0FA Rev.1.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2608 x 1960
    5,11 Mpx
  • Sony IMX675
    1/2.8" CMOS
  • 24,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La uEye FA GV-54F0FA Rev.1.3 está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y, gracias a su grado de protección IP69K, ofrece una protección fiable contra el polvo, la suciedad y el agua a alta presión. Por ello, la cámara resulta especialmente adecuada para su uso en entornos adversos, como, por ejemplo, en la automatización industrial. El funcionamiento seguro se ve respaldado por accesorios opcionales, como tubos para lentes y cables aptos para cadenas portacables.

En su interior funciona el sensor 1/2.8" Sony Rolling Shutter IMX675 de la serie STARVIS 2, que ofrece una resolución de 5,11 MP (2608 x 1960 px). La cámara alcanza una frecuencia de imagen de hasta 24,6 fps, lo que garantiza una captura de imágenes estable y con gran capacidad de respuesta, incluso con contenidos en movimiento. El sensor destaca especialmente en condiciones de iluminación difíciles: El ruido de imagen muy reducido y la alta sensibilidad en el rango del infrarrojo cercano (NIR) garantizan una calidad de imagen fiable.

Clear HDR amplía el rango dinámico útil y permite una representación diferenciada de las zonas claras y oscuras de la imagen. Además, un recubrimiento antirreflectante integrado reduce los efectos de luz molestos y evita los destellos en la lente, incluso con luz directa.

La cámara industrial está disponible con un sensor en color o monocromo, en función de los requisitos de la aplicación.

Número de artículo
  • GV-54F0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012652
  • GV-54F0FA-M-GL Rev.1.3: 1012653
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX675
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,6 fps
Resolución (h x v) 2608 x 1960
Superficie optica 5,216 mm x 3,92 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 5,11 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impresión

Entre otros, las cámaras IDS comprueban el color y la posición de los objetos permitiendo lograr imágenes impresas perfectas en envases, etiquetas o periódicos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.