La variante de 5 MP con Sony IMX675 es adecuada para aplicaciones que requieren una mayor resolución de detalle con una frecuencia de imagen estable. Con 24,6 fps la cámara sigue respondiendo con rapidez incluso en situaciones dinámicas. El sensor de Sony ofrece 5,11 MP (2608 x 1960 px) y destaca especialmente en condiciones de poca luz. Esto se debe a un ruido de imagen muy reducido y a una alta sensibilidad en el rango del infrarrojo cercano (NIR).
Clear HDR amplía el rango dinámico útil y permite una representación diferenciada de las zonas claras y oscuras de la imagen, incluso en contenidos en movimiento. El revestimiento antirreflectante integrado reduce considerablemente los destellos cuando la luz incide directamente, o los evita por completo.
El preprocesamiento de los datos de imagen se realiza directamente en la cámara. El FPGA calcula formatos de píxeles compatibles con los programas de procesamiento de imágenes más habituales y permite el inicio asíncrono de la exposición del sensor, de modo que las imágenes se capturan exactamente en el momento deseado. Además, una memoria integrada en la cámara de 128 MB garantiza una transmisión segura de los datos, especialmente en sistemas multicámara.
El código de modelo GV-54F0CP Rev.2.3 corresponde a una cámara compacta con un diseño de 29 × 29 mm, una carcasa metálica resistente, conectividad flexible y potentes sensores STARVIS 2 de Sony. Entre los campos de aplicación habituales se encuentran la tecnología de medición, el control de calidad, la ingeniería mecánica y la automatización industrial y de procesos.
La cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | CP |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX675 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 24,6 fps |
| Resolución (h x v) | 2608 x 1960 |
| Superficie optica | 5,216 mm x 3,92 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 5,11 MP |
| Tamaño de píxel | 2,00 µm |
| Modo HDR | Clear HDR |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones