uEye LE | GigE | [IMX664] | [Pas de support d'objectif] | monocromo | color

GV-54E2LE Rev.2

GV-54E2LE Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La compacta cámara monoplaca GigE Vision GV-54E2LE Rev.2 se ha desarrollado especialmente para soluciones de procesamiento de imágenes de coste optimizado con grandes volúmenes. Se basa en el moderno sensor 1/1.8"-Rolling Shutter IMX664 de la cuarta generación de sensores STARVIS 2 de Sony con una excelente calidad de imagen, un ruido de imagen extremadamente bajo y una marcada sensibilidad NIR ("Near Infrared"). Asimismo, el revestimiento antirreflectante mejora la visualización, ya que reduce o elimina por completo los destellos cuando se expone a la luz directa. Además, gracias a Clear HDR, ofrece imágenes con un rango dinámico muy amplio.

Con una resolución de 2704 x 1536 px y una rápida frecuencia de imagen de 30,2 fps es ideal para múltiples aplicaciones, desde el control de calidad hasta la Tecnología médica, pasando por la metrología y los sistemas de transporte inteligentes (ITS).

Con su formato compacto de sólo 45 x 45 mm, la cámara puede integrarse con flexibilidad en una gran variedad de sistemas. La alimentación se suministra a través de un conector de 10 patillas o una regleta de terminales de 2 patillas: ideal para diseños OEM, aplicaciones de visión integradas o proyectos industriales personalizados.

Dependiendo del uso previsto, se puede elegir entre un sensor en color o un sensor monocromo.

Número de artículo
  • GV-54E2LE-C Rev.2: 1014071
  • GV-54E2LE-M Rev.2: 1014075
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX664
Frecuencia de imagen @ max. resolución 30,2 fps
Resolución (h x v) 2704 x 1536
Superficie optica 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 4,15 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En desarrollo

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Brida ajustable
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!