uEye LE | GigE | [IMX664] | [Pas de support d'objectif] | monocromo | color

GV-54E2LE-MB Rev.2

GV-54E2LE-MB Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

El modelo de placa base GV-54E2LE-MB Rev.2 es ideal para aplicaciones con espacios de instalación muy reducidos o en ángulo. Está separada de la placa hija con conexión GigE por un cable plano flexible. El cable plano flexible y la placa secundaria están disponibles opcionalmente.

Gracias a la sofisticada tecnología de píxeles del sensor 1/1.8" Rolling Shutter IMX664 de la serie STARVIS 2 de Sony, los clientes se benefician de una calidad de imagen excepcional con un rango dinámico especialmente alto. Con una resolución de 2704 x 1536 (tamaño de píxel 2,90 µm), el sensor 4,15 MP de la cámara Gigabit Ethernet ofrece una rápida 30,2 fps y es especialmente potente en aplicaciones con poca luz en las que se requiere la mejor calidad de imagen posible a baja resolución. Asimismo, el revestimiento antirreflectante mejora la visualización, ya que reduce o elimina por completo los destellos cuando se expone a la luz directa. Además, gracias a Clear HDR, ofrece imágenes con un rango dinámico muy amplio.

El concepto de hardware con una placa base compacta de 45 x 45 mm y una tarjeta de interfaz remota facilita la organización del espacio de instalación para los componentes de los sensores y los conectores en conceptos de carcasa específicos del cliente.

Dependiendo del uso previsto, se puede elegir entre un sensor en color o un sensor monocromo.

Número de artículo
  • GV-54E2LE-C-MB Rev.2: 1014089
  • GV-54E2LE-M-MB Rev.2: 1014091
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX664
Frecuencia de imagen @ max. resolución 30,2 fps
Resolución (h x v) 2704 x 1536
Superficie optica 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 4,15 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En desarrollo

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Brida ajustable
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!