uEye FA | GigE | [IMX664] | [Montura C] | monocromo | color

GV-54E0FA Rev.1.3

GV-54E0FA Rev.1.3
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 30,2 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Con la GV-54E0FA Rev.1.3, IDS amplía la gama uEye FA con una cámara industrial equipada con el sensor 1/1.8" Rolling Shutter IMX664 de la cuarta generación de la serie Sony STARVIS 2. La cámara combina una resolución de 4,15 MP (2704 x 1536 px) con frecuencias de imagen de hasta 30,2 fps, lo que le permite capturar imágenes tanto detalladas como de gran velocidad. El sensor STARVIS 2 ofrece una alta calidad de imagen con un ruido muy reducido, así como una gran sensibilidad en el rango del infrarrojo cercano (NIR). Clear HDR amplía aún más el rango dinámico y garantiza unos datos de imagen muy equilibrados, incluso en situaciones de alto contraste. Además, un recubrimiento antirreflectante integrado minimiza los efectos molestos de la luz y evita los reflejos incluso con la incidencia directa de la luz.

Gracias a la clasificación de protección IP69K, la uEye FA ofrece una protección fiable contra el polvo, la suciedad y el agua a alta presión. Por ello, resulta adecuada para su uso en entornos industriales exigentes, como, por ejemplo, la automatización industrial. Los accesorios complementarios, como los tubos para lentes y los cables aptos para cadenas de arrastre, contribuyen a garantizar un funcionamiento seguro y duradero.

En función de las necesidades, la cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.

Número de artículo
  • GV-54E0FA-C-HQ Rev.1.3: 1012645
  • GV-54E0FA-M-GL Rev.1.3: 1012646
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX664
Frecuencia de imagen @ max. resolución 30,2 fps
Resolución (h x v) 2704 x 1536
Superficie optica 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 4,15 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Nahaufnahme eines Druckers beim Drucken.
Impresión

Entre otros, las cámaras IDS comprueban el color y la posición de los objetos permitiendo lograr imágenes impresas perfectas en envases, etiquetas o periódicos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.