El modelo GV-54E0CP Rev.2.3 utiliza el sensor 1/1.8" Rolling Shutter de la cuarta generación de la serie Sony STARVIS 2. Con 4,15 MP (2704 x 1536 px) y 30,2 fps , la cámara industrial GV ofrece un equilibrio óptimo entre resolución y velocidad. El sensor STARVIS 2 destaca por su alta calidad de imagen, su ruido de imagen extremadamente bajo y su marcada sensibilidad al infrarrojo cercano (NIR). Además, gracias a Clear HDR, ofrece imágenes con un rango dinámico muy amplio. Asimismo, el revestimiento antirreflectante mejora la visualización, ya que reduce o elimina por completo los destellos cuando se expone a la luz directa.
El preprocesamiento de los datos de imagen se realiza directamente en la cámara. El FPGA calcula formatos de píxeles compatibles con los programas de procesamiento de imágenes más habituales y admite un disparador de hardware asíncrono con reinicio. Esto inicia la exposición del sensor exactamente en el momento deseado. Una memoria integrada en la cámara de 128 MB garantiza una transmisión segura de los datos, especialmente en sistemas multicámara.
Entre sus campos de aplicación habituales se encuentran el control de calidad, la tecnología de medición y la robótica. Como parte de la serie uEye CP, esta cámara ligera y resistente resulta especialmente adecuada para aplicaciones con limitaciones de espacio, como, por ejemplo, su uso en sistemas multicámara o en brazos robóticos.
Dependiendo del uso previsto, se puede elegir entre un sensor en color o un sensor monocromo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | CP |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX664 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 30,2 fps |
| Resolución (h x v) | 2704 x 1536 |
| Superficie optica | 7,842 mm x 4,454 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 4,15 MP |
| Tamaño de píxel | 2,90 µm |
| Modo HDR | Clear HDR |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones