GigE Cámara de una placa | Sony IMX568 | 5,10 MP Global Shutter | Tienda web

GV-53F4LE-MB Rev.2

GV-53F4LE-MB Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2472 x 2064
    5,10 Mpx
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 24,7 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La versión de placa base de la cámara de placa única, económica y compacta GV-53F4LE-MB Rev.2, es ideal para aplicaciones con espacios de instalación reducidos o en ángulo. Los cables eléctricos para Ethernet y la alimentación se dirigen a un conector ZIF de 20 patillas para ahorrar espacio. Si es necesario, añada la tarjeta secundaria disponible opcionalmente con conector de red RJ45 y regleta de terminales bipolar para la fuente de alimentación, que se conecta de forma flexible mediante un cable plano flexible. Este concepto de hardware permite una distribución flexible de los componentes de sensores y conectores en carcasas específicas para cada cliente.

El sensor integrado 1/1.8" Global Shutter GV-53F4LE-MB Rev.2 de la cuarta generación de la serie Pregius Sony se caracteriza por su alta sensibilidad, bajo nivel de ruido y excelente rango dinámico.

Su extraordinaria eficiencia cuántica contribuye notablemente a mejorar la calidad de imagen. Su tamaño de píxel compacto (2,74 µm) minimiza el ruido de imagen y garantiza una mayor amplificación en todo el espectro de luz.

Con una resolución de 2472 x 2064 el sensor 5,10 MP de la cámara Gigabit Ethernet proporciona una rápida 24,7 fps y es especialmente adecuado para aplicaciones de visión integrada en áreas como la inspección de superficies, la tecnología médica y la vigilancia del tráfico. El sensor está disponible en versión color y monocromo.

Número de artículo
  • GV-53F4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011444
  • GV-53F4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011446
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX568
Frecuencia de imagen @ max. resolución 24,7 fps
Resolución (h x v) 2472 x 2064
Superficie optica 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,10 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!