Cámara GigE monoplaca | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

GV-53D4LE Rev.2

GV-53D4LE Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2064 x 1552
    3,20 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39,3 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara monoplaca GigE-Vision GV-53D4LE Rev.2 que ahorra espacio con el sensor Sony IMX900 Global Shutter ofrece un sólido paquete global para aplicaciones con un espacio de instalación limitado: Alta resolución empaquetada en una arquitectura de cámara compacta y rentable: ideal para situaciones de instalación reducidas en las que la calidad de imagen y la precisión no deben comprometerse. Gracias a la mayor independencia del ángulo de la luz, la calidad de la imagen se mantiene estable incluso con luz incidente oblicua. Esto abre una mayor flexibilidad en la selección de objetivos y permite el uso de objetivos de montura S pequeños y rentables, así como de objetivos de montura C.

Los píxeles en miniatura (2,25 µm) del compacto (5,81 mm) pero rápido sensor 1/3.1" no sólo ofrecen imágenes detalladas (3,20 MP) a la luz del día, sino que también impresionan por su sensibilidad especialmente alta en el rango del infrarrojo cercano (NIR) a 850 nanómetros, perfecta para escenarios con iluminación infrarroja, como en inspección, vehículos de guiado automático (AGV) o robots móviles autónomos (AMR).

La tecnología Global Shutter del sensor garantiza la captura de objetos en rápido movimiento sin distorsión de la imagen, lo que mejora la precisión y la eficacia en las aplicaciones automatizadas. El sensor es especialmente sensible a la luz roja, lo que permite una detección fiable para tareas exigentes como la lectura precisa de códigos de barras.

Gracias a su diseño compacto de una sola placa (sólo 45 x 45 mm), la cámara puede integrarse fácilmente para ahorrar espacio. La alimentación se suministra de forma flexible a través de una conexión I/O de 10 patillas o una regleta de terminales de 2 patillas, lo que resulta perfecto para su uso en sistemas de visión integrados, aplicaciones OEM o desarrollos de dispositivos personalizados.

Número de artículo
  • GV-53D4LE-C-HQ Rev.2: 1011702
  • GV-53D4LE-M-GL Rev.2: 1011703
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX900
Frecuencia de imagen @ max. resolución 39,3 fps
Resolución (h x v) 2064 x 1552
Superficie optica 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.1"
Resolución 3,20 MP
Tamaño de píxel 2,25 µm
Modo HDR Monocromo: QuadHDR, Color: No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!