La versión de placa base de la rentable cámara monoplaca GV-53D4LE-MB Rev.2 (sólo 45 x 45 mm), es ideal para aplicaciones con espacios de instalación reducidos o en ángulo. La placa del sensor está desacoplada de la placa secundaria disponible por separado con interfaz GigE y conexión de 2 patillas para la tensión de alimentación a través de un cable plano flexible. Tanto el cable como la placa de interfaz están disponibles como opciones. Este concepto de hardware modular permite disponer por separado el módulo sensor y los componentes de conexión, lo que resulta ideal para soluciones de carcasas individuales y diseños OEM personalizados.
El extremadamente compacto (5,81 mm) pero rápido 1/3.1"- sensor IMX900 de la Sony de la serie Pregius S ofrece una impresionante resolución de 3,20 MP, ideal para realizar tomas gran angular de gran nitidez, incluso en situaciones de instalación reducidas. El sensor es especialmente sensible a la luz roja, lo que permite una detección fiable para tareas exigentes como la lectura precisa de códigos de barras.
La tecnología de píxeles en miniatura () garantiza la captura de objetos en rápido movimiento sin distorsión de la imagen a velocidades de hasta , lo que mejora la precisión y la eficacia en aplicaciones automatizadas, perfectas para escenarios con vehículos de guiado automático (AGV) o robots móviles autónomos (AMR).
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | LE |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX900 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 39,3 fps |
| Resolución (h x v) | 2064 x 1552 |
| Superficie optica | 4,644 mm x 3,492 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/3.1" |
| Resolución | 3,20 MP |
| Tamaño de píxel | 2,25 µm |
| Modo HDR | Monocromo: QuadHDR, Color: No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones