La cámara monoplaca GigE-Vision GV-53D2LE Rev.2 que ahorra espacio con el sensor Sony IMX900 Global Shutter ofrece un sólido paquete global para aplicaciones con un espacio de instalación limitado: Alta resolución empaquetada en una arquitectura de cámara compacta y rentable: ideal para situaciones de instalación reducidas en las que la calidad de imagen y la precisión no deben comprometerse. Gracias a la mayor independencia del ángulo de la luz, la calidad de la imagen se mantiene estable incluso con luz incidente oblicua. Esto abre una mayor flexibilidad en la selección de objetivos y permite el uso de objetivos de montura S pequeños y rentables, así como de objetivos de montura C.
Los píxeles en miniatura (2,25 µm) del compacto (5,81 mm) pero rápido sensor 1/3.1" no sólo ofrecen imágenes detalladas (3,20 MP) a la luz del día, sino que también impresionan por su sensibilidad especialmente alta en el rango del infrarrojo cercano (NIR) a 850 nanómetros, perfecta para escenarios con iluminación infrarroja, como en inspección, vehículos de guiado automático (AGV) o robots móviles autónomos (AMR).
La tecnología Global Shutter del sensor garantiza la captura de objetos en rápido movimiento sin distorsión de la imagen, lo que mejora la precisión y la eficacia en las aplicaciones automatizadas. El sensor es especialmente sensible a la luz roja, lo que permite una detección fiable para tareas exigentes como la lectura precisa de códigos de barras.
Gracias a su diseño compacto de una sola placa (sólo 45 x 45 mm), la cámara puede integrarse fácilmente para ahorrar espacio. La alimentación se suministra de forma flexible a través de una conexión I/O de 10 patillas o una regleta de terminales de 2 patillas, lo que resulta perfecto para su uso en sistemas de visión integrados, aplicaciones OEM o desarrollos de dispositivos personalizados.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | LE |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX900 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 39,3 fps |
| Resolución (h x v) | 2064 x 1552 |
| Superficie optica | 4,644 mm x 3,492 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/3.1" |
| Resolución | 3,20 MP |
| Tamaño de píxel | 2,25 µm |
| Modo HDR | Monocromo: QuadHDR, Color: No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones