Cámara GigE monoplaca | Sony IMX900 | 3,20 MP | Webstore

GV-53D2LE-MB Rev.2

GV-53D2LE-MB Rev.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2064 x 1552
    3,20 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • 39,3 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La versión de placa base de la rentable cámara monoplaca GV-53D2LE-MB Rev.2 (sólo 45 x 45 mm), es ideal para aplicaciones con espacios de instalación reducidos o en ángulo. La placa del sensor está desacoplada de la placa secundaria disponible por separado con interfaz GigE y conexión de 2 patillas para la tensión de alimentación a través de un cable plano flexible. Tanto el cable como la placa de interfaz están disponibles como opciones. Este concepto de hardware modular permite disponer por separado el módulo sensor y los componentes de conexión, lo que resulta ideal para soluciones de carcasas individuales y diseños OEM personalizados.

El extremadamente compacto (5,81 mm) pero rápido 1/3.1"- sensor IMX900 de la Sony de la serie Pregius S ofrece una impresionante resolución de 3,20 MP, ideal para realizar tomas gran angular de gran nitidez, incluso en situaciones de instalación reducidas. El sensor es especialmente sensible a la luz roja, lo que permite una detección fiable para tareas exigentes como la lectura precisa de códigos de barras.

La tecnología de píxeles en miniatura () garantiza la captura de objetos en rápido movimiento sin distorsión de la imagen a velocidades de hasta , lo que mejora la precisión y la eficacia en aplicaciones automatizadas, perfectas para escenarios con vehículos de guiado automático (AGV) o robots móviles autónomos (AMR).

Número de artículo
  • GV-53D2LE-M-MB Rev.2: 1011701
  • GV-53D2LE-C-MB Rev.2: 1011700
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX900
Frecuencia de imagen @ max. resolución 39,3 fps
Resolución (h x v) 2064 x 1552
Superficie optica 4,644 mm x 3,492 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.1"
Resolución 3,20 MP
Tamaño de píxel 2,25 µm
Modo HDR Monocromo: QuadHDR, Color: No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Brida ajustable
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!