¿Enorme velocidad con baja resolución de imagen al mismo tiempo? Entonces la cámara industrial GigE GV-51A2SE Rev.4.2 es la elección correcta. Este modelo cuenta con el sensor 1/1.7" Sony IMX426 (serie 4.5, Sony Pregius de tercera generación) e impresiona por su excepcional 226 fps. Esto establece un claro signo de exclamación en términos de sincronización de imágenes. El tamaño de píxel del sensor Global Shutter de 0,51 MP (816 x 624 px) es de 9,00 µm.
¿Prefiere una versión con placa de circuitos o un modelo con carcasa? Gracias a la versátil familia de cámaras uEye SE, dispondrá de una gran libertad a la hora de diseñar su aplicación de procesamiento de imágenes.
A través de la interfaz GigE Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.
La cámara uEye SE está disponible en versión a monocromo o color.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SE |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX426 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 226 fps |
| Resolución (h x v) | 816 x 624 |
| Superficie optica | 7,344 mm x 5,616 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/1.7" |
| Resolución | 0,51 MP |
| Tamaño de píxel | 9,00 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones